Description de l'article/illustrations du produit

Elément de serrage et de centrage à contact linéaire
  • Elément de serrage et de centrage à contact linéaire
DescriptionMatière :Corps : acier, 1.2842.
Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.
Ressort de traction : acier, 1.4310.
Finition :Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Nota :Forme B : avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.Données techniques :Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Utilisation :Positionnement et serrage à l’intérieur des trous borgnes. Serrage par le dessous, manuelle ou automatisée pneumatique ou hydraulique.Avantages :- Auto-centrage de précision.
- Système autocentrant.
- Courses de réglage importantes.
- Hauteur réduite.
- Effet de plaquage vers le bas.
Indication de dessin :
1) Aide de montage:
Goupille pour dÈterminer la position exacte des ÈlÈments de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03158_B Elément de serrage et de centrage à contact linéaire 336 kB

Dessins

Elément de serrage et de centrage à contact linéaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWBille-ØNombre de vis HNombre de billesF
kN
CAOAcc.PrixCommander
03158-0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,545,5-3-3,5 265,14 €
03158-0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547-3-4 290,96 €
03158-0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,548-3-4,5 321,45 €
03158-0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,548-3-4,5 347,24 €
03158-0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,5810-6-4,5 376,61 €
03158-0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,5810-6-6,5 408,26 €
03158-0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,5810-6-6,5 522,07 €
03158-0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,51613-6-8 549,06 €
03158-0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,51613-6-10 584,21 €
03158-0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616-6-12,5 639,39 €