Description de l'article/illustrations du produit

Mandrin de serrage avec serrage latéral, forme A
  • Mandrin de serrage avec serrage latéral, forme A
DescriptionMatière :Corps : acier.
Vis de serrage : acier de traitement.
Finition :Corps : bruni.
Vis de serrage : traité, classe de résistance 10.9, trempé et avec revêtement PTFE (polytétrafluoréthylène).
Nota :Le mandrin de centrage convient, en raison de la tension latérale, tout particulièrement pour la reprise d’usinage de pièces tournées et rectifiées ayant un trou borgne. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de serrage de la pièce à usiner, soit par tournage, soit par rectification.

Le serrage peut être effectué manuellement à l'aide d'une clé à six pans.

* D min. = plus petit diamètre D admissible pour le tournage ou la rectification.
Montage :Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, le mandrin de centrage peut être usiné sur un tour ou une fraiseuse afin d'obtenir le diamètre requis. Une bague de verrouillage pouvant être utilisée durant l'usinage est livrée.
Au besoin, le socle du mandrin peut être centré dans un alésage, ou à l’aide de goupilles ajustées.
La forme A est livrée avec 6 vis de fixation.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03157_A Mandrin de serrage avec serrage latéral, forme A 335 kB

Dessins

Mandrin de serrage avec serrage latéral, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD
min.
D1D3
pour vis à tête
fraisée ISO 10642
D4HH1H2SWCouple
de serrage
max Nm
Force
de serrage
kN max.
CAOAcc.PrixCommander
03157-118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 216,38 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Mandrin de centrage expansible
Une version avec serrage latéral est disponible. Le mandrin de serrage convient pour la reprise d’usinage de pièces tournées. Le mandrin se caractérise par sa hauteur réduite et par l’absence de griffes de serrage encombrantes.
Mandrin de centrage expansible
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40