Description de l'article/illustrations du produit

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel
  • Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel
DescriptionMatière :Corps : acier, 1.2842.
Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.
Ressort de traction : acier, 1.4310.
Finition :Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Nota :Forme A : avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques. Données techniques :Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Utilisation :Positionnement et serrage des pièces dans les alésages prédéfinis.Avantages :- Auto-centrage de précision.
- Système autocentrant.
- Courses de réglage importantes.
- Hauteur réduite.
Indication de dessin :
1) Aide de montage:
Goupille pour dÈterminer la position exacte des ÈlÈments de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03158_A Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel 381 kB

Dessins

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWBille-ØNombre de billesF
kN
CAOAcc.PrixCommander
03158-101203A3,511,714,2M4101,54,315104,231,53,52,532,530,5 231,03 €
03158-101504A4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,5 245,66 €
03158-101905A5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,534434 271,96 €
03158-102306A722,526,5M62036,428,819,814,2132,3645434,5 302,66 €
03158-102706A726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,5 333,37 €
03158-103106A930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,5 364,08 €
03158-103908A1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,5 399,17 €
03158-104708A1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,5 498,60 €
03158-105510A1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,581668 530,77 €
03158-107112A1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610 570,23 €
03158-108712A2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5 628,73 €