Description de l'article/illustrations du produit

Elément de serrage et de centrage à contact linéaire
  • Elément de serrage et de centrage à contact linéaire
DescriptionMatière :Corps : acier, 1.2842.
Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.
Ressort de traction : acier, 1.4310.
Finition :Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Nota :Forme B : avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.Données techniques :Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Utilisation :Positionnement et serrage des pièces dans les alésages prédéfinis.Avantages :- Auto-centrage de précision.
- Système autocentrant.
- Courses de réglage importantes.
- Hauteur réduite.
Indication de dessin :
1) Aide de montage:
Goupille pour dÈterminer la position exacte des ÈlÈments de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03158_B Elément de serrage et de centrage à contact linéaire 363 kB

Dessins

Elément de serrage et de centrage à contact linéaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWBille-ØNombre de billesNombre de vis HF
kN
CAOAcc.PrixCommander
03158-201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,5343--33,5 286,58 €
03158-201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,5344--34 315,83 €
03158-202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,36445--34,5 347,99 €
03158-202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,545--34,5 375,78 €
03158-203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,585--34,5 407,94 €
03158-203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,586--66,5 441,58 €
03158-204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,586--66,5 565,86 €
03158-205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,5168--68 595,10 €
03158-207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610--610 633,12 €
03158-208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614--612,5 693,06 €