FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps : acier.
Douilles : acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
La bride de centrage permet de centrer et de serrer une pièce dans l'alésage. La bride de centrage dispose d'une course de serrage plus grande. La gamme de produits couvre une plage de serrage de Ø12 à Ø30 mm. Les brides de centrage avec taraudage conviennent à un système M6 (voir exemple d'application).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem