FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps : acier.
Douilles : acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
L'élément de serrage et de centrage permet le centrage et le serrage d'une pièce dans l'alésage. L'élément de serrage et de centrage dispose d'une course importante. La gamme de produits couvre une plage de serrage comprise entre Ø12 et Ø30 mm. Afin d'augmenter la précision du centrage, l'élément de serrage et de centrage peut être fixé dans un alésage à l'aide du tourillon de centrage (D2). La précision du centrage est de +/- 0,2 mm.
Les éléments de serrage et de centrage avec taraudage sont adaptés au système modulaire M6 (voir exemple d'application).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté