Description de l'article/illustrations du produit

Goupille d’arrêt en Inox autobloquante
  • Goupille d’arrêt en Inox autobloquante
  • Goupille d’arrêt en Inox autobloquante
DescriptionMatière :Composants en inox.
Finition :Naturelle.Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable. Résistant à la corrosion. Possibilité de fixation par corde de maintien. Température d'utilisation max. +250 °C.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Accessoires :Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197....
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03194 Goupille d’arrêt en Inox autobloquante 260 kB

Dessins

Goupille d’arrêt en Inox autobloquante

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

DD1D2D3LL1L2Alésage logement
H11
Force de
cisaillement
kN
Filtre
03194-2305***2555,51410/15/20/25/30626,5515
03194-2306***2566,851410/15/20/25/30/35/40/45/50726,5622
03194-2308***2589,51420/25/30/35/40/45/50826,5838
03194-3110***3310121920/25/30/35/40/45/50/60934,61060
03194-3112***331214,51925/30/35/40/45/50/60/70/801034,61286
03194-3116***3316192030/35/40/45/50/60/70/8013,334,616153
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40