Description de l'article/illustrations du produit

Goupille d’arrêt avec poignée en Lautobloquante
  • Goupille d’arrêt avec poignée en Lautobloquante
  • Goupille d’arrêt avec poignée en Lautobloquante
DescriptionMatière :Goupille en Inox 1.4542.
Poignée en aluminium coulé sous pression EN-AC 46000.
Bouton pression aluminium EN-AW 2024 T4.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox.
Finition :Goupille en acier trempé, dureté min. 40 HRC et passivé.
Poignée anodisée noire.
Bouton pression anodisé bleu.
Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé.
Ressort de pression passivé.
Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simple et rapide d'éléments et de pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent être dotées d'une corde de maintien, en cas de besoin.
La goupille en Inox trempé et à résistance élevée peut être soumise à des sollicitations extrêmes et est extrêmement résistante à l'usure.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Accessoires :Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197....
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03196 Goupille d’arrêt avec poignée en Lautobloquante 202 kB

Dessins

Goupille d’arrêt avec poignée en Lautobloquante

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

BD1D2D3D4LL1L2L3Alésage logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
Filtre
03196-14405***46,755,5411,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70630,719,3524,4
03196-14406***46,766,9911,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80730,719,3635,64
03196-14408***46,789,4211,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80830,719,3863,8
03196-15110***54,11011,8614,27,415/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100934,822,110100,1
03196-15712***60,21214,4518,310,720/25/30/35/40/50/60/70/80/90/1001040,625,412144,06
03196-16816***68,3161923,913,725/30/35/40/50/60/70/80/90/100144528,216257,18
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40