Description de l'article/illustrations du produit

Goupille d’arrêt en inox 
autobloquante, forme A
  • Goupille d’arrêt en inox 
autobloquante, forme A
  • Goupille d’arrêt en inox 
autobloquante, forme A
  • Goupille d’arrêt en inox 
autobloquante, forme A
DescriptionMatière :Poignée et bouton pression en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4305.
Billes en inox 1.4125.
Ressort de pression en inox 1.4310.
Finition :Naturelle.Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03415_A Goupille d’arrêt en inox autobloquante, forme A 202 kB

Dessins

Goupille d’arrêt en inox 
autobloquante, forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceForme

DD1D2D3LL1L2SWAlésage logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
Filtre
03415-001205***A11,555,51010/15/20/25/305,92511515
03415-001206***A11,566,851010/15/20/25/30/35/40/45/506,82511622
03415-001508***A15,589,513,520/25/30/35/40/45/507,83315838
03415-001510***A15,5101213,520/25/30/35/40/45/50/608,933151060
03415-002112***A221214,52025/30/35/40/45/50/60/70/809,939,5211286
03415-002116***A2216192030/35/40/45/50/60/70/8013,139,52116153

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Goupille d'arrêt
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40