Description de l'article/illustrations du produit

Assortiment de cales parallèles
  • Assortiment de cales parallèles
DescriptionMatière :Acier.Finition :Cémenté et rectifié.
Appairées à 0,004 mm près, avec une tolérance de hauteur de ±0,004 mm. Tolérance des cotes B et L selon DIN ISO 2768-m.
Nota :L’assortiment de cales parallèles est fourni dans un coffret en bois dont le couvercle est rabattable.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03212 Assortiment de cales parallèles 154 kB

Dessins

Assortiment de cales parallèles

Sélection/filtre d'articles

RéférenceContenu:
1 paire de chaque
H x B x L
H Appairage TH Tolérance de hauteurCAOAcc.PrixCommander
03212-0114 x 10 x 150
16 x 10 x 150
18 x 10 x 150
20 x 10 x 150
22 x 10 x 150
24 x 10 x 150
26 x 10 x 150
28 x 10 x 150
30 x 10 x 150
32 x 10 x 150
35 x 10 x 150
40 x 10 x 150
45 x 10 x 150
50 x 10 x 150
0,004±0,004 728,40 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40