Description de l'article/illustrations du produit

Clavette parallèle DIN 6885 A
  • Clavette parallèle DIN 6885 A
  • Clavette parallèle DIN 6885 A
DescriptionMatière :Acier 1.1192.Finition :Naturelle.Sur demande :Clavettes parallèles en Inox 1.4571.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03288 Clavette parallèle DIN 6885 A 174 kB

Dessins

Clavette parallèle DIN 6885 A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceBH

L = LongueurFiltre
03288-03X338/10/12/14/16/18/20/22/25/28
03288-04X448/10/12/14/16/18/20/22/25/28
03288-05X5512/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40
03288-06X6612/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40/45
03288-08X8714/16/18/20/22/25/28/32/36/40/45/50/70
03288-10X10822/25/28/32/36/40/45/50/56/70/80
03288-12X12825/28/32/36/40/45/50/56/70/80
03288-14X14925/28/32/36/40/45/50/56/70/80
03288-16X161050/56/63/70/80/90/100
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40