Description de l'article/illustrations du produit

Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme A
  • Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme A
  • Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme A
DescriptionMatière :Doigt traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4034.

Doigt non traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4305.

Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.
Finition :Poli, doigt rectifiéNota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03089_A Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme A 217 kB

Dessins

Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
traité
Référence
non traité
FormeDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-00190303089-111903A3M6x0,751434,5125103,580,84,510
03089-00100403089-111004A4M8x11843156134101612
03089-00110503089-111105A5M10x12150177155131,3512
03089-00120603089-111206A6M12x1,52559208176141,8614
03089-00130803089-111308A8M16x1,533772610238192,31535
03089-00141003089-111410A10M20x1,5338328122510222,81534
03089-00141203089-111412A12M20x1,5338728142512222,81539
03089-00151603089-111516A16M24x24010632182816273,22046
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40