Description de l'article/illustrations du produit

Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme C
  • Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme C
  • Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme C
DescriptionMatière :Doigt traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4034.

Doigt non traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4305.

Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.
Finition :Poli, doigt rectifiéNota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03089_C Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme C 227 kB

Dessins

Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme C

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
traité
Référence
non traité
FormeDD1D2L1L2L3HL4SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-00390303089-113903C3M6x0,7514125103,531,580,84,510
03089-00300403089-113004C4M8x11815613438,5101612
03089-00310503089-113105C5M10x12117715543,5131,3512
03089-00320603089-113206C6M12x1,52520817651,7141,8614
03089-00330803089-113308C8M16x1,533261023868192,31535
03089-00341003089-113410C10M20x1,5332812251074222,81534
03089-00341203089-113412C12M20x1,5332814251278222,81539
03089-00351603089-113516C16M24x2403218281696273,22046
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40