Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Doigt d‘indexage modèle court
  • Doigt d‘indexage modèle court
  • Doigt d‘indexage modèle court
  • Doigt d‘indexage modèle court
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise 03089
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03089 Doigt d‘indexage modèle court 462 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d‘indexage modèle court

Doigts d'indexage, modèle court Forme A

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage, modèle court Forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-590303089-15903A3M6x0,751425,5653,580,8410
03089-500403089-15004A4M8x11829,5664101412
03089-510503089-15105A5M10x12134,5875131,3512
03089-520603089-15206A6M12x1,52541,71086141,8614
03089-530803089-15308A8M16x1,5335412108192,31428
03089-541003089-15410A10M20x1,53361151210222,81532

Doigts d'indexage, modèle court, forme B

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage, modèle court, forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-690303089-16903B3M6x0,751425,5653,58100,8410
03089-600403089-16004B4M8x11829,566410131412
03089-610503089-16105B5M10x12134,587513171,3512
03089-620603089-16206B6M12x1,52541,7108614191,8614
03089-630803089-16308B8M16x1,533541210819242,31428
03089-641003089-16410B10M20x1,5336115121022302,81532

Doigts d'indexage, modèle court Forme C

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage, modèle court Forme C

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-790303089-17903C3M6x0,751425,5653,580,8410
03089-700403089-17004C4M8x11829,5664101412
03089-710503089-17105C5M10x12134,5875131,3512
03089-720603089-17206C6M12x1,52541,71086141,8614
03089-730803089-17308C8M16x1,5335412108192,31428
03089-741003089-17410C10M20x1,53361151210222,81532

Doigts d'indexage, modèle court, forme D

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage, modèle court, forme D

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-890303089-18903D3M6x0,751425,5653,58100,8410
03089-800403089-18004D4M8x11829,566410131412
03089-810503089-18105D5M10x12134,587513171,3512
03089-820603089-18206D6M12x1,52541,7108614191,8614
03089-830803089-18308D8M16x1,533541210819242,31428
03089-841003089-18410D10M20x1,5336115121022302,81532
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40