Description de l'article/illustrations du produit

Doigts d'indexage, modèle court Forme B
  • Doigts d'indexage, modèle court Forme B
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique rouge.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03089_B Doigts d'indexage, modèle court Forme B 243 kB

Dessins

Doigts d'indexage, modèle court Forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
version courte
Référence
acier inoxydable
version courte
FormeDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-69038403089-1690384B3M6x0,751425,5653,58100,8410
03089-60048403089-1600484B4M8x11829,566410131412
03089-61058403089-1610584B5M10x12134,587513171,3512
03089-62068403089-1620684B6M12x1,52541,7108614191,8614
03089-63088403089-1630884B8M16x1,533541210819242,31428
03089-64108403089-1641084B10M20x1,5336115121022302,81532