Description de l'article/illustrations du produit

Doigt d'indexage pour pièces minces Forme A
  • Doigt d'indexage pour pièces minces Forme A
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Ces doigts d'indexage sont particulièrement adaptés au montage de composants à paroi mince.

Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage.
Pour éviter le rappel du doigt d'indexage, utiliser la forme C.
Accessoires :Pour fixer les écrous de vissage, une clé de serrage peut être livrée comme accessoire.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03089_A Doigt d'indexage pour pièces minces Forme A 120 kB

Dessins

Doigt d'indexage pour pièces minces Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
MarquageDD1D2D3LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
de la clé
de serrage
CAOAcc.PrixCommander
03089-31105Aaciertraité5M10x1281046,511,51310,55-917141,361503089-91416  6,74 €
03089-31206Aaciertraité6M10x1281047,512,51310,56-1017141,871903089-91416  7,41 €
03089-311105Aacier inoxydablenon traité5M10x1281046,511,51310,55-917141,361503089-91416  11,10 €
03089-311206Aacier inoxydablenon traité6M10x1281047,512,51310,56-1017141,871903089-91416  12,41 €