FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton.
Matière
Version acier :

Douille filetée 1.0715.

Doigt d'arrêt 1.4305.



Version inox :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'arrêt 1.4305.



Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé RAL 7021.
Finition
Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.

Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Nota
Si le désengagement doit s'effectuer sur une période plus longue et qu'il faut éviter un rappel du doigt d'arrêt, il convient d'utiliser la forme C ou la forme D.

Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem