Description de l'article/illustrations du produit

Doigts d'indexage Forme B
  • Doigts d'indexage Forme B
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique rouge.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03089_B Doigts d'indexage Forme B 204 kB

Dessins

Doigts d'indexage Forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-29038403089-029038403089-1290384B3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
03089-20048403089-020048403089-1200484B4M8x11838,515613410131612
03089-21058403089-021058403089-1210584B5M10x12143,517715513171,3512
03089-22068403089-022068403089-1220684B6M12x1,52551,720817614191,8614
03089-23088403089-023088403089-1230884B8M16x1,53368261023819242,31535
03089-24108403089-024108403089-1241084B10M20x1,533742812251022302,81534
03089-24128403089-024128403089-1241284B12M20x1,533782814251222302,81539
03089-25168403089-025168403089-1251684B16M24x240963218281627363,22046