Description de l'article/illustrations du produit

Doigts d'indexage Forme D
  • Doigts d'indexage Forme D
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique rouge.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03089_D Doigts d'indexage Forme D 198 kB

Dessins

Doigts d'indexage Forme D

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-49038403089-049038403089-1490384D3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
03089-40048403089-040048403089-1400484D4M8x11838,515613410131612
03089-41058403089-041058403089-1410584D5M10x12143,517715513171,3512
03089-42068403089-042068403089-1420684D6M12x1,52551,720817614191,8614
03089-43088403089-043088403089-1430884D8M16x1,53368261023819242,31535
03089-44108403089-044108403089-1441084D10M20x1,533742812251022302,81534
03089-44128403089-044128403089-1441284D12M20x1,533782814251222302,81539
03089-45168403089-045168403089-1451684D16M24x240963218281627363,22046