Description de l'article/illustrations du produit

Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme A
  • Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme A
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03089_A Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme A 117 kB

Dessins

Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-2190303089-20190303089-211903A3M6x0,75143312510580,84,512
03089-2100403089-20100403089-211004A4M8x11840,5156136101615
03089-2110503089-20110503089-211105A5M10x12146,5177158131,3516
03089-2120603089-20120603089-211206A6M12x1,52554,7208179141,8618
03089-2130803089-20130803089-211308A8M16x1,5337226102312192,31545
03089-2141003089-20141003089-211410A10M20x1,5337928122515222,81543
03089-2141203089-20141203089-211412A12M20x1,5338428142518222,81551
03089-2151603089-20151603089-211516A16M24x24010432182824273,22060