Description de l'article/illustrations du produit

Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme B
  • Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme B
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03089_B Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme B 184 kB

Dessins

Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03089-2290303089-20290303089-212903B3M6x0,7514331251058100,84,512
03089-2200403089-20200403089-212004B4M8x11840,515613610131615
03089-2210503089-20210503089-212105B5M10x12146,517715813171,3516
03089-2220603089-20220603089-212206B6M12x1,52554,720817914191,8618
03089-2230803089-20230803089-212308B8M16x1,533722610231219242,31545
03089-2241003089-20241003089-212410B10M20x1,533792812251522302,81543
03089-2241203089-20241203089-212412B12M20x1,533842814251822302,81551
03089-2251603089-20251603089-212516B16M24x2401043218282427363,22060