Description de l'article/illustrations du produit

Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme C
  • Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme C
Description
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03089_C Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme C 186 kB

Dessins

Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
Finition

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03089-23105Caciertraité5M10x12149,51710158131,3516  8,32 €
03089-23206Caciertraité6M12x1,52557,72011179141,8618  9,24 €
03089-23308Caciertraité8M16x1,5337626142312192,31545  11,69 €
03089-203105Cacier inoxydabletraité5M10x12149,51710158131,3516  13,70 €
03089-203206Cacier inoxydabletraité6M12x1,52557,72011179141,8618  16,20 €
03089-203308Cacier inoxydabletraité8M16x1,5337626142312192,31545  21,19 €
03089-213105Cacier inoxydablenon traité5M10x12149,51710158131,3516  12,81 €
03089-213206Cacier inoxydablenon traité6M12x1,52557,72011179141,8618  15,14 €
03089-213308Cacier inoxydablenon traité8M16x1,5337626142312192,31545  19,91 €