Description de l'article/illustrations du produit

Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme D
  • Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme D
Description
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03089_D Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme D 127 kB

Dessins

Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
Finition

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03089-24105Daciertraité5M10x12149,5171015813171,3516  8,44 €
03089-24206Daciertraité6M12x1,52557,7201117914191,8618  9,47 €
03089-24308Daciertraité8M16x1,533762614231219242,31545  11,68 €
03089-204105Dacier inoxydabletraité5M10x12149,5171015813171,3516  13,59 €
03089-204206Dacier inoxydabletraité6M12x1,52557,7201117914191,8618  16,01 €
03089-204308Dacier inoxydabletraité8M16x1,533762614231219242,31545  20,44 €
03089-214105Dacier inoxydablenon traité5M10x12149,5171015813171,3516  12,72 €
03089-214206Dacier inoxydablenon traité6M12x1,52557,7201117914191,8618  14,99 €
03089-214308Dacier inoxydablenon traité8M16x1,533762614231219242,31545  20,44 €