Description de l'article/illustrations du produit

Doigts d'indexage Forme E
  • Doigts d'indexage Forme E
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique, ou d’une commande à distance.Sur demande :Finitions spéciales et entretoise.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03092_E Doigts d'indexage Forme E 130 kB

Dessins

Doigts d'indexage Forme E

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2L3L4HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03092-190303092-0190303092-11903E3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510
03092-100403092-0100403092-11004E4M8x1M3321567134101612
03092-110503092-0110503092-11105E5M10x1M4371778155131,3512
03092-120603092-0120603092-11206E6M12x1,5M6422088176141,8614
03092-130803092-0130803092-11308E8M16X1,5M856261012238192,31535
03092-141003092-0141003092-11410E10M20x1,5M8622812122510222,81534
03092-141203092-0141203092-11412E12M20x1,5M8662814122512222,81539
03092-151603092-0151603092-11516E16M24x2M10803218142816273,22046

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40