FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Finition acier :

Doigt d'indexage trempé :

Classe de résistance 5.8.



Finition inox :

Doigt d'indexage trempé :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4034.



Doigt d'indexage non trempé :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4305.

Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur l'embout, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique, ou d’une commande à distance.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessory
Entretoise 03089
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté