Description de l'article/illustrations du produit

Doigts d’indexage sans collerette avec doigt d'arrêt rallongé Forme H
  • Doigts d’indexage sans collerette avec doigt d'arrêt rallongé Forme H
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03093_H Doigts d’indexage sans collerette avec doigt d'arrêt rallongé Forme H 135 kB

Dessins

Doigts d’indexage sans collerette avec doigt d'arrêt rallongé Forme H

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
Filtre
03093-2290303093-20290303093-212903H3M6x0,75143317115100,84,51203094-99
03093-2200403093-20200403093-212004H4M8x11840,52113,5613161503094-90
03093-2210503093-20210503093-212105H5M10x12146,52414,58171,351603094-91
03093-2220603093-20220603093-212206H6M12x1,52554,72817,79191,861803094-92
03093-2230803093-20230803093-212308H8M16x1,53372362412242,3154503094-93
03093-2241003093-20241003093-212410H10M20x1,53379402415302,8154303094-94
03093-2241203093-20241203093-212412H12M20x1,53384422418302,8155103094-94
03093-2251603093-20251603093-212516H16M24x240104503024363,2206003094-95
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Doigt d’indexage sans collerette
Utilisé quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s’obtient en tirant sur le bouton.
Doigt d’indexage sans collerette
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40