Description de l'article/illustrations du produit

Doigt d’indexage sans tête avec anneau Forme T
  • Doigt d’indexage sans tête avec anneau Forme T
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Anneau 1.4310, naturel.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. L'anneau permet d'automatiser le doigt d’indexage, p. ex. à l’aide d'un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps, de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03096_T Doigt d’indexage sans tête avec anneau Forme T 162 kB

Dessins

Doigt d’indexage sans tête avec anneau Forme T

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D4L1HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
Filtre
03096-300403096-0300403096-13004T4M8x115214161203094-90
03096-310503096-0310503096-13105T5M10x1232451,351203094-91
03096-320603096-0320603096-13206T6M12x1,5232861,861403094-92
03096-330803096-0330803096-13308T8M16x1,5283682,3153503094-93
03096-341003096-0341003096-13410T10M20x1,52840102,8153403094-94

Autres articles de cette catégorie