Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Doigt d‘indexagesans tête
  • Doigt d‘indexagesans tête
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps, de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise 03089
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03096 Doigt d‘indexagesans tête 187 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d‘indexagesans tête

Doigts d'indexage sans tête Forme J

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage sans tête Forme J

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
Filtre
03096-190303096-0190303096-11903J3M6x0,75M224173,53,50,84,51003094-99
03096-100403096-0100403096-11004J4M8x1M3322174161203094-90
03096-110503096-0110503096-11105J5M10x1M43724851,351203094-91
03096-120603096-0120603096-11206J6M12x1,5M64228861,861403094-92
03096-130803096-0130803096-11308J8M16x1,5M856361282,3153503094-93
03096-141003096-0141003096-11410J10M20x1,5M8624012102,8153403094-94
03096-141203096-0141203096-11412J12M20x1,5M8664212122,8153903094-94
03096-151603096-0151603096-11516J16M24x2M10805014163,2204603094-95

Doigts d'indexage sans tête Forme K

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage sans tête Forme K

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D2LL1L2HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
Filtre
03096-290303096-0290303096-12903K3M6x0,75M224173,53,5100,84,51003094-99
03096-200403096-0200403096-12004K4M8x1M332217413161203094-90
03096-210503096-0210503096-12105K5M10x1M4372485171,351203094-91
03096-220603096-0220603096-12206K6M12x1,5M6422886191,861403094-92
03096-230803096-0230803096-12308K8M16x1,5M85636128242,3153503094-93
03096-241003096-0241003096-12410K10M20x1,5M862401210302,8153403094-94
03096-241203096-0241203096-12412K12M20x1,5M866421212302,8153903094-94
03096-251603096-0251603096-12516K16M24x2M1080501416363,2204603094-95
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40