Description de l'article/illustrations du produit

Doigts d'indexage sans collerette Forme N
  • Doigts d'indexage sans collerette Forme N
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Corps 1.0403 soudable.
Doigt d'indexage
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Corps 1.4301 soudable.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Corps 1.4301 soudable.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Sur demande :Finitions spéciales.Finition filetée :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme M. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique ou d’une commande à distance. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03098_N Doigts d'indexage sans collerette Forme N 99,4 kB

Dessins

Doigts d'indexage sans collerette Forme N

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
traité
Référence
acier inoxydable
traité
Référence
acier inoxydable
non traité
FormeDD1D3L1L3L4HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03098-310503098-0310503098-13105N512M42437851,3512
03098-320603098-0320603098-13206N614M62843961,8614
03098-330803098-0330803098-13308N818M836561282,31535
03098-341003098-0341003098-13410N1022M8406212102,81534