Description de l'article/illustrations du produit

Verrou en acier inoxydable, forme A
  • Verrou en acier inoxydable, forme A
  • Verrou en acier inoxydable, forme A
DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Naturel: Doigt non trempé, rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite que le doigt soit rétracté à certains moments. Tourner le loquet de 180° pour rétracter le doigt. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03099_A Doigt d’indexage verrouillable en Inox Forme A 341 kB

Dessins

Verrou en acier inoxydable, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL2L3BB1HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-1040410A4M10103825209361814 15,98 €
03099-1040510A5M10103825209361,3814 15,98 €
03099-1040610A6M10103825209361,8814 15,98 €
03099-10404101A4M10x1103825209361814 15,98 €
03099-10405101A5M10x1103825209361,3814 15,98 €
03099-10406101A6M10x1103825209361,8814 15,98 €
03099-1040512A5M121246,8302510,83,681,3815 17,42 €
03099-1040612A6M121246,8302510,83,681,8815 17,42 €
03099-1040812A8M121246,8302510,83,682,3815 17,42 €
03099-10405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 17,42 €
03099-10406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 17,42 €
03099-10408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 17,42 €
03099-1040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 19,17 €
03099-1040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 19,17 €
03099-1041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 19,17 €
03099-10406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 19,17 €
03099-10408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 19,17 €
03099-10410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 19,17 €
03099-1040820A8M2020705035186122,32060 22,76 €
03099-1041020A10M2020705035186122,82060 22,76 €
03099-1041220A12M20207050351861232060 22,76 €
03099-10408201A8M20x1,520705035186122,32060 22,76 €
03099-10410201A10M20x1,520705035186122,82060 22,76 €
03099-10412201A12M20x1,5207050351861232060 22,76 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40