Description de l'article/illustrations du produit

Verrou en acier inoxydable, forme B
  • Verrou en acier inoxydable, forme B
  • Verrou en acier inoxydable, forme B
DescriptionMatière :Inox 1.4305.Finition :Naturel: Doigt non trempé, rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite que le doigt soit rétracté à certains moments. Tourner le loquet de 180° pour rétracter le doigt. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03099_B Doigt d’indexage verrouillable en Inox Forme B 216 kB

Dessins

Verrou en acier inoxydable, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL2L3BB1HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-1050410B4M1010382520936171814 16,35 €
03099-1050510B5M1010382520936171,3814 16,35 €
03099-1050610B6M1010382520936171,8814 16,35 €
03099-10504101B4M10x110382520936171814 16,35 €
03099-10505101B5M10x110382520936171,3814 16,35 €
03099-10506101B6M10x110382520936171,8814 16,35 €
03099-1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 18,01 €
03099-1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 18,01 €
03099-1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 18,01 €
03099-10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 18,01 €
03099-10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 18,01 €
03099-10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 18,01 €
03099-1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 20,22 €
03099-1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 20,22 €
03099-1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 20,22 €
03099-10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 20,22 €
03099-10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 20,22 €
03099-10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 20,22 €
03099-1050820B8M202070503518612302,32060 25,16 €
03099-1051020B10M202070503518612302,82060 25,16 €
03099-1051220B12M2020705035186123032060 25,16 €
03099-10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 25,16 €
03099-10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 24,31 €
03099-10512201B12M20x1,520705035186123032060 25,16 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40