Description de l'article/illustrations du produit

Doigt d’indexage verrouillable Forme A et C
  • Doigt d’indexage verrouillable Forme A et C
  • Doigt d’indexage verrouillable Forme A et C
DescriptionMatière :Acier classe de résistance : 5.8.Finition :Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03099_AC Doigt d’indexage verrouillable Forme A et C 287 kB

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable Forme A et C

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme A
Référence
Forme C
DD1D2LL2L3BB1HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03099-04041003099-0604104M10103825209361814
03099-04051003099-0605105M10103825209361,3814
03099-04061003099-0606106M10103825209361,8814
03099-040410103099-06041014M10x1103825209361814
03099-040510103099-06051015M10x1103825209361,3814
03099-040610103099-06061016M10x1103825209361,8814
03099-04051203099-0605125M121246,8302510,83,681,3815
03099-04061203099-0606126M121246,8302510,83,681,8815
03099-04081203099-0608128M121246,8302510,83,682,3815
03099-040512103099-06051215M12x1,51246,8302510,83,681,3815
03099-040612103099-06061216M12x1,51246,8302510,83,681,8815
03099-040812103099-06081218M12x1,51246,8302510,83,682,3815
03099-04061603099-0606166M161660,4403214,44,8101,81535
03099-04081603099-0608168M161660,4403214,44,8102,31535
03099-04101603099-06101610M161660,4403214,44,8102,81535
03099-040616103099-06061616M16x1,51660,4403214,44,8101,81535
03099-040816103099-06081618M16x1,51660,4403214,44,8102,31535
03099-041016103099-061016110M16x1,51660,4403214,44,8102,81535
03099-04082003099-0608208M2020705035186122,32060
03099-04102003099-06102010M2020705035186122,82060
03099-04122003099-06122012M20207050351861232060
03099-040820103099-06082018M20x1,520705035186122,32060
03099-041020103099-061020110M20x1,520705035186122,82060
03099-041220103099-061220112M20x1,5207050351861232060

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40