Description de l'article/illustrations du produit

Support de doigt d'indexage en aluminium forme A
  • Support de doigt d'indexage en aluminium forme A
DescriptionMatière :Aluminium 3.2163Finition :Anodisé, noir.Nota :Les supports de doigt d’indexage facilitent le montage du verrou de blocage et du doigt d'indexage et permettent d'élargir leurs domaines d’application. Ils peuvent être utilisés avec des vis à tête cylindrique DIN 912 / ISO 4762.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03099_A Support de doigt d'indexage en aluminium forme A 176 kB

Dessins

Support de doigt d'indexage en aluminium forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1D2D3ABHH1LTCAOAcc.PrixCommander
03099-306AM64,58201013-303,2 2,95 €
03099-3061AM6x0,754,58201013-303,2 2,95 €
03099-308AM84,58201013-303,2 2,95 €
03099-3081AM8x14,58201013-303,2 2,95 €
03099-310AM105,510241218-373,9 3,53 €
03099-3101AM10x15,510241218-373,9 3,53 €
03099-312AM125,510241218-373,9 3,53 €
03099-3121AM12x1,55,510241218-373,9 3,53 €
03099-316AM165,510321525-463,9 4,63 €
03099-3161AM16x1,55,510321525-463,9 4,63 €
03099-320AM205,510321525-463,9 4,63 €
03099-3201AM20x1,55,510321525-463,9 4,63 €

Autres articles de cette catégorie