Description de l'article/illustrations du produit

Support de doigt d'indexage en aluminium forme B
  • Support de doigt d'indexage en aluminium forme B
DescriptionMatière :Aluminium 3.2163Finition :Anodisé, noir.Nota :Les supports de doigt d’indexage facilitent le montage du verrou de blocage et du doigt d'indexage et permettent d'élargir leurs domaines d’application. Ils peuvent être utilisés avec des vis à tête cylindrique DIN 912 / ISO 4762.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03099_B Support de doigt d'indexage en aluminium forme B 199 kB

Dessins

Support de doigt d'indexage en aluminium forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1D2D3ABHH1LTCAOAcc.PrixCommander
03099-406BM64,5820102110304,5 2,95 €
03099-4061BM6x0,754,5820102110304,5 2,95 €
03099-408BM84,5820102110304,5 2,95 €
03099-4081BM8x14,5820102110304,5 2,95 €
03099-410BM105,51024122613365,5 3,53 €
03099-4101BM10x15,51024122613365,5 3,53 €
03099-412BM125,51024122613365,5 3,53 €
03099-4121BM12x1,55,51024122613365,5 3,53 €
03099-416BM165,51032152917465,5 4,63 €
03099-4161BM16x1,55,51032152917465,5 4,63 €
03099-420BM205,51032152917465,5 4,63 €
03099-4201BM20x1,55,51032152917465,5 4,63 €

Autres articles de cette catégorie