Description de l'article/illustrations du produit

Support de doigt d'indexage verrouillable Forme B
  • Support de doigt d'indexage verrouillable Forme B
DescriptionMatière :Acier.Finition :Bruni.Nota :Le support de doigt d’indexage permet une fixation rapide. Il peut également être utilisé pour tout autre modèle de doigt d’indexage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03099_B Support de doigt d'indexage verrouillable Forme B 193 kB

Dessins

Support de doigt d'indexage verrouillable Forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1D2D3D4KL1L3SCAOAcc.PrixCommander
03099-212BM12365,51024251012 11,70 €
03099-2121BM12x1,5365,51024251012 11,70 €
03099-216BM16465,51032331315 11,61 €
03099-2161BM16x1,5465,51032331315 11,61 €
03099-220BM20465,51032331315 13,36 €
03099-2201BM20x1,5465,51032331315 11,27 €

Autres articles de cette catégorie