Description de l'article/illustrations du produit

Doigt d‘indexage verrouillable
  • Doigt d‘indexage verrouillable
  • Doigt d‘indexage verrouillable
DescriptionMatière :Corps : Zinc injecté
Poignée, entretoises et ergots de fixation Nylon PA.
Goupille en Inox.
Finition :Coprs : peint argenté.
Poignée, entretoises et ergots de fixation noirs.
Goupille naturelle.
Nota :Piston de verrouillage à ressort.
Les doigts d'indexages sont fournis avec :
- pour le montage sur surfaces planes, 2 entretoises.
- pour le montage sur profilés à rainures, 2 ergots de fixation (pour rainure de 8 ou 10 mm).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03102 Doigt d‘indexage verrouillable 378 kB

Dessins

Doigt d‘indexage verrouillable

Sélection/filtre d'articles

Référence

Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03102-38038028515 17,38 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40