Description de l'article/illustrations du produit

Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique type A
  • Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique type A
DescriptionMatière :Acier.
Poignée thermoplastique gris foncé.
Finition :Trempé et rectifié.Nota :Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.
Renseignements techniques voir Instructions de montage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03182_A Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique type A 237 kB

Dessins

Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique type A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DD1D2D3LL1L3L4
min.
L5Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Taraudage poignée bouleCAOAcc.PrixCommander
03182-010A1025191631251362,51929M6 79,28 €
03182-012A12322320353313632235M8 93,79 €
03182-016A164028254241,513633050M10 102,81 €
03182-020A204033305041,513634663M10 120,34 €
03182-025A25504238605113633973M10 138,19 €