Description de l'article/illustrations du produit

Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique type B
  • Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique type B
DescriptionMatière :Acier.
Poignée thermoplastique gris foncé.
Finition :Trempé et rectifié.Nota :Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.
Renseignements techniques voir Instructions de montage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03182_B Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique type B 269 kB

Dessins

Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique type B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DD1D2D3LL1L2L3L4
min.
L5Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Taraudage poignée bouleCAOAcc.PrixCommander
03182-110B10251916312532,51362,51929M6 84,65 €
03182-112B12322320353340,513632235M8 100,43 €
03182-116B164028254241,54913633050M10 109,54 €
03182-120B204033305041,54913634663M10 128,81 €
03182-125B25504238605158,513633973M10 151,74 €