Description de l'article/illustrations du produit

Doigts d'indexage de précision avec doigt d'arrêt cylindrique type B
  • Doigts d'indexage de précision avec doigt d'arrêt cylindrique type B
DescriptionMatière :Acier.
Poignée thermoplastique gris foncé.
Finition :Trempé et rectifié.Nota :Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.

Renseignements techniques voir Instructions de montage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03186_B Doigts d'indexage de précision avec doigt d'arrêt cylindrique type B 207 kB

Dessins

Doigts d'indexage de précision avec doigt d'arrêt cylindrique type B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3LL1L2L3L4
min.
L5Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Taraudage poignée bouleCAOAcc.PrixCommander
03186-110B10251916312536,513102,51530M6 83,35 €
03186-112B12322320353344,5131031535M8 96,53 €
03186-116B164028254241,553131032050M10 104,99 €
03186-120B204033305041,553131033663M10 122,19 €
03186-125B25504238605162,5131032073M10 136,79 €