Description de l'article/illustrations du produit

Doigt d’indexage verrouillable en Inox
  • Doigt d’indexage verrouillable en Inox
  • Doigt d’indexage verrouillable en Inox
DescriptionMatière :Verrou acier inoxydable 1.4308.
Broche d'arrêt acier inoxydable 1.4305.
Corps acier inoxydable 1.4301 soudable.
Finition :Naturel: Doigt non trempé, rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03099 Doigt d’indexage verrouillable en Inox 319 kB

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable en Inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1LL2BB1HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03099-1080410E41038259361814 15,51 €
03099-1080510E51038259361,3814 15,51 €
03099-1080610E61038259361,8814 15,51 €
03099-1080512E51246,83010,83,681,3815 17,02 €
03099-1080612E61246,83010,83,681,8815 17,02 €
03099-1080812E81246,83010,83,682,3815 17,02 €
03099-1080616E61660,44014,44,8101,81535 18,59 €
03099-1080816E81660,44014,44,8102,31535 18,59 €
03099-1081016E101660,44014,44,8102,81535 18,59 €
03099-1080820E8207050186122,32060 22,13 €
03099-1081020E10207050186122,82060 22,13 €
03099-1081220E122070501861232060 22,13 €