Description de l'article/illustrations du produit

Doigt d’indexage verrouillable
  • Doigt d’indexage verrouillable
DescriptionMatière :Verrou 1.0503.
Doigt d'indexage acier, classe de résistance 5.8.
Corps 1.0403 soudable.
Finition :Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03099 Doigt d’indexage verrouillable 214 kB

Dessins

Doigt d’indexage verrouillable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme E
Référence
Forme F
D

D1LL2BB1HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Filtre
03099-08041003099-09041041038259361814
03099-08051003099-09051051038259361,3814
03099-08061003099-09061061038259361,8814
03099-08051203099-09051251246,83010,83,681,3815
03099-08061203099-09061261246,83010,83,681,8815
03099-08081203099-09081281246,83010,83,682,3815
03099-08061603099-09061661660,44014,44,8101,81535
03099-08081603099-09081681660,44014,44,8102,31535
03099-08101603099-091016101660,44014,44,8102,81535
03099-08082003099-0908208207050186122,32060
03099-08102003099-09102010207050186122,82060
03099-08122003099-091220122070501861232060