Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort avec fente et bille, modèle long, ressort standard
  • Poussoir à ressort avec fente et bille, modèle long, ressort standard
DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03000 Poussoir à ressort avec fente et bille, modèle long, ressort standard 156 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec fente et bille, modèle long, ressort standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03000-404M42,5160,80,6410 1,45 €
03000-405M53200,90,8611 1,45 €
03000-406M63,52511913 1,45 €
03000-408M85301,51,21530 1,88 €
03000-410M1063521,62035 2,08 €
03000-412M128402,523055 3,00 €
03000-416M1610453,52,565125 4,07 €