Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé
  • Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé
DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03000 Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé 246 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03000-203M31,570,40,457 1,53 €
03000-204M42,590,80,61222 1,18 €
03000-205M53120,90,81930 1,24 €
03000-206M63,514112840 1,24 €
03000-208M85161,51,24773 1,60 €
03000-210M1061921,666100 1,77 €
03000-212M128222,5266120 2,08 €
03000-216M1610243,52,590180 2,60 €
03000-220M2012304,52,5115240 4,18 €