Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard
  • Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard
DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03000 Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard 160 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03000-03M31,570,40,41,53 1,13 €
03000-04M42,590,80,6410 1,13 €
03000-05M53120,90,8611 1,13 €
03000-06M63,51411913 1,13 €
03000-08M85161,51,21530 1,44 €
03000-10M1061921,62035 1,60 €
03000-12M128222,523055 2,48 €
03000-16M1610243,52,565125 3,32 €
03000-20M2012304,52,580160 3,82 €