Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.

Sécurité de freinage : Nylon.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempé.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03001 Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK 246 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03001-203M31,5740,40,4570,10,07 1,97 €
03001-204M42,5950,80,612220,180,12 1,56 €
03001-205M531260,90,819300,120,08 1,36 €
03001-206M63,51471128400,430,21 1,38 €
03001-208M851681,51,247731,090,37 1,66 €
03001-210M10619921,6661001,360,62 1,99 €
03001-212M12822102,52661202,031,36 3,53 €
03001-216M161024143,52,5901803,952,95 5,01 €