Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.

Sécurité de freinage : Nylon.
Finition :Acier : bruni. Bille : trempé.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03001 Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK 152 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03001-03M31,5740,40,41,530,10,07 1,44 €
03001-04M42,5950,80,64100,180,12 1,24 €
03001-05M531260,90,86110,120,08 1,31 €
03001-06M63,5147119130,430,21 1,32 €
03001-08M851681,51,215301,090,37 1,59 €
03001-10M10619921,620351,360,62 1,73 €
03001-12M12822102,5230552,031,36 3,04 €
03001-16M161024143,52,5651253,952,95 4,46 €