Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort avec fente et bille, modèle long, ressort standard
  • Poussoir à ressort avec fente et bille, modèle long, ressort standard
  • Poussoir à ressort avec fente et bille, modèle long, ressort standard
DescriptionMatière :Corps 1.4305,
Bille 1.4034,
Ressort 1.4310.
Finition :naturel. Bille traitée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03010 Poussoir à ressort avec fente et bille, modèle long, ressort standard 224 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec fente et bille, modèle long, ressort standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03010-404M42,5160,80,6410 3,62 €
03010-405M53200,90,8611 3,62 €
03010-406M63,52511913 3,62 €
03010-408M85301,51,21530 4,81 €
03010-410M1063521,62035 5,47 €
03010-412M128402,523055 6,24 €
03010-416M1610453,52,565125 7,84 €