Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard
  • Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard
  • Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard
DescriptionMatière :Corps 1.4305,
Bille 1.4034,
Ressort 1.4310.
Finition :naturel. Bille traitée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03010 Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard 204 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
03010-03M31,570,40,41,53 3,38 €
03010-04M42,590,80,6410 3,46 €
03010-05M53120,90,8611 3,46 €
03010-06M63,51411913 3,42 €
03010-08M85161,51,21530 4,04 €
03010-10M1061921,62035 4,30 €
03010-12M128222,523055 5,71 €
03010-16M1610243,52,565125 7,20 €
03010-20M2012304,52,580160 7,02 €