Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps : 1.4305.
Bille : 1.4034.
Ressort : 1.4310.

Sécurité de freinage : Nylon.
Finition :naturel. Bille traitée.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03011 Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK 321 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort renforcé, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03011-203M31,5740,40,4570,10,07 4,02 €
03011-204M42,5950,80,612220,180,12 3,53 €
03011-205M531260,90,819300,120,08 3,45 €
03011-206M63,51471128400,430,21 3,52 €
03011-208M851681,51,247731,090,37 4,29 €
03011-210M10619921,6661001,360,62 4,86 €
03011-212M12822102,52661202,031,36 7,21 €
03011-216M161024143,52,5901803,952,95 9,75 €