Description de l'article/illustrations du produit

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK
  • Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK
DescriptionMatière :Corps : 1.4305.
Bille : 1.4034.
Ressort : 1.4310.

Sécurité de freinage : Nylon.
Finition :naturel. Bille traitée.Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03011 Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK 204 kB

Dessins

Poussoir à ressort avec fente et bille, ressort standard, sécurité LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1HNForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
env. Nm
Couple de dévissage
après 3 serrages successifs
env. Nm
CAOAcc.PrixCommander
03011-03M31,5740,40,41,530,10,07 3,53 €
03011-04M42,5950,80,64100,180,12 3,19 €
03011-05M531260,90,86110,120,08 3,23 €
03011-06M63,5147119130,430,21 3,23 €
03011-08M851681,51,215301,090,37 4,01 €
03011-10M10619921,620351,360,62 4,47 €
03011-12M12822102,5230552,031,36 6,74 €
03011-16M161024143,52,5651253,952,95 9,16 €